Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

346B Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 15 dB

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

346B Gerador de ruídos.

  • 346B-H01 APC 3.5(m) connector with 21 dB nominal ENR
  • 346B-910 Extra operating manual(s)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 10 MHz to 18 GHz
  • VSWR: < 1.3:1
  • Connectors: BNC (f) input bias / 3.5 mm (m)
  • Low SWR for reducing noise figure measurement uncertainty
  • Individually calibrated ENR values at specific frequencies
  • Calibration supplied on floppy disk for easy loading into NFA Series Noise Figure Analyzers

Descrição

The Keysight 346B noise source is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions. Since it is broadband (10 MHz to 18 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source reduces a major source of measurement uncertainty; reflections of test signals. The 346B's high ENR, low SWR, and variety of connectors make it a general-purpose noise source. Add special option H01 for high ENR (21 dB typical) to measure high noise figure devices, or option H42 for measuring Direct Broadcast Satellite (DBS) low noise block converters.