Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

346A Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 6 dB

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

346A Gerador de ruído.

  • 346A-100 APC 3.5(m) connector
  • 346A-910 Extra operating manual(s)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 10 MHz to 18 GHz
  • VSWR: < 1.3:1
  • Connectors: BNC (f) input bias / 3.5 mm (m)
  • Low SWR for reducing noise figure measurement uncertainty
  • Individually calibrated ENR values at specific frequencies
  • Calibration supplied on floppy disk for easy loading into NFA Series Noise Figure Analyzers

Descrição

The Keysight 346A noise source is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions. Since it is broadband (10 MHz to 18 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source reduces a major source of measurement uncertainty; reflections of test signals. The very small change in reflection coefficient (<0.01) from ON to OFF is designed especially for accurate characterization of input-impedance-sensitive devices (like GaAsFETs and many UHF amplifiers).