Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34420A Multímetro digital.

  • 34420A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
  • 34420A-120 120-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

34420A-100 100-volt ac line selection
34420A-120 120-volt ac line selection
34420A-1CM Add rackmount kit
34420A-220 220-volt ac line selection
34420A-240 240-volt ac line selection
34420A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34420A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34420A-ABD Germany - German manual set
34420A-ABF France - French manual set
34420A-ABJ Japan - Japanese manual set
34102A
Low Thermal Input Cable 

Low Thermal Input Cable

34102A
The Keysight 34102A is a low-thermal input cable for the 34420A.
34103A
Low Thermal Shorting Plug 

Low Thermal Shorting Plug

34103A
The Keysight 34103A is a low-thermal shorting plug for the 34420A.
34104A
Low Thermal Input Connector 

Low Thermal Input Connector

34104A
The Keysight 34104A is a low-thermal input connector that mates with the 34420A.
34131A
Mala de transporte 

Mala de transporte

34131A
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala de material duro é construída com o robusto A.B.S. e possui alças e travas de aço.
34161A
Bolsa de acessórios 

Bolsa de acessórios

34161A
A bolsa de Cordura 34161A da Keysight se encaixa no topo dos multímetros 34401A e 34420A, assim como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A.
34190A
Kit de montagem em rack 

Kit de montagem em rack

34190A
O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquero ou no lado direito do rack.
34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U 

Kit de suporte tipo flange de 2U

34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U (inclui duas flanges de 2U, parafusos e roscas baseados no 5063-9212).
34194A
Kit de fixação dupla 

Kit de fixação dupla

34194A
Kit de fixação dupla baseado no 5061-8769.
82357B
Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

82357B
O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink Connectivity Software 

    IntuiLink Connectivity Software

    • Free connectivity software utility for bench instruments
    • Add measurement tools bars in Word and Excel and use to transfer instrument setups, measurement data, and images
    • Easily save and retrieve instrument settings to simplify set-up

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Acessórios para multímetros digitais 

    Acessórios para multímetros digitais

    Visão geral: conjuntos de cabos de teste deluxe, pontas de prova de temperatura, shunts de corrente, pontas de prova de alta tensão, etc.

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A Multímetro digital de 6 ½ dígitos e alta perfomance [Descontinuado] 

    34410A Multímetro digital de 6 ½ dígitos e alta perfomance [Descontinuado]

    O multímetro digital de alta performance Keysight 34410A possibilita testes rápidos, precisos e acessíveis, na bancada e em sistema.

  • Agilent 34411A Digital Multimeter 34411A Multímetro digital de 6 ½ dígitos com desempenho aprimorado [Descontinuado] 

    34411A Multímetro digital de 6 ½ dígitos com desempenho aprimorado [Descontinuado]

    O multímetro digital Keysight 34411A, com desempenho aprimorado, possibilita testes de bancada e de sistema rápidos, precisos e acessíveis.

  • L4411A System Digital Multimeter Photo L4411A Multímetro digital de sistema de alto desempenho, 6½ dígitos [Descontinuado] 

    L4411A Multímetro digital de sistema de alto desempenho, 6½ dígitos [Descontinuado]

    O L4411A da Keysight é um multímetro digital de sistema de alto desempenho, com 6½ dígitos, que oferece medições rápidas e precisas em um instrumento compacto.

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only

    • 8-ppm 1 year dcV accuracy
    • 0.05 ppm dcV transfer accuracy
    • Superior AC voltage measurements
    • 100,000 readings per second at 4 1/2 digits

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image 3458A Multímetro digital de 8 ½ dígitos 

    3458A Multímetro digital de 8 ½ dígitos

    O multímetro digital Keysight 3458A oferece alta precisão e rendimento do sistema, com até 10.000 leituras/s e 340 mudanças de configuração/s. Precisão Vcc de 24 horas é 0,6 ppm.

  • Agilent 33250A Function Arbitrary Waveform Generator 33250A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 80 MHz [Descontinuado] 

    33250A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 80 MHz [Descontinuado]

    O Keysight 33250A é um gerador de funções e formas de onda arbitrárias e um gerador de pulsos de 80 MHz em um instrumento com frequências bem estáveis e baixa distorção. Também oferece modulação AM, FM e FSK, modos de varredura e burst e tela gráfica.

  • no image available Fontes de alimentação CC 

    Fontes de alimentação CC

    Visão geral das fontes de alimentação: fontes de alimentação CC com uma ou várias saídas, fontes de alimentação de sistema, simuladores de paineis solares. A Keysight tem a fonte de alimentação CC que você precisa.

  • 33220A Function Generator / Arbitrary Waveform Generator 33220A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 20 MHz [Descontinuado] 

    33220A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 20 MHz [Descontinuado]

    O Keysight 33220A é gerador de funções, gerador de formas de onda arbitrárias e gerador de pulsos de 30 MHz em um único instrumento. Ele oferece modulação AM, FM, PM, FSK e PWM, modos de varredura e burst e tela gráfica.

  • 34401 Digital Multimeter - Front 34401A Multímetro digital de 6 ½ dígitos [Descontinuado] 

    34401A Multímetro digital de 6 ½ dígitos [Descontinuado]

    Atual: O multímetro digital 34401A da Keysight é o DMM mais vendido no mundo. O substituto do 34401A na próxima geração é o multímetro 34461A.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

    82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

    O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.

  • 82350B PCI GPIB Interface Card Image 82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado] 

    82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado]

    O 82350B é uma interface IEEE-488 de baixo custo e alto desempenho para PCs baseados em PCI.