Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16710A Timing and State Module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Capture up to 204, 8K deep channels simultaneously
  • Refer to data sheet for more information

Descrição

The 16710A 100 MHz state and 500 MHz timing analysis module offers industry standard state and timing analysis features at an affordable price. With this module, there is no need to connect special probes to view timing activity. All channels perform either state or timing functions. Set up your analyzer to perform simultaneous, fully time-correlated state analysis on some channels and timing analysis on the rest.