Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11967A opt K23 Bridged-T Rejection Networks, 10KHz to 100MHz

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight 11967A K23 bridged-T rejection networks are designed for radio frequency interference testing according various military specification. The three networks are passive and continuously tunable over the 10 kHz to 1 GHz frequency range.

  • Designed for radio frequency interference testing
  • Continuously tunable over the 10 kHz to 1 GHz frequency range
  • Maximum Power: 2 kW
  • Connector: Type-N (f)