Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11966J Double-Ridged Waveguide Horn Antenna, 40 GHz

Status do Produto: Obsoleto
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Covers two bands with a single antenna
  • Maximum Continuous Power: 50 Watts
  • VSWR (average): 1.6:1
  • Impedance: 50 ohm
  • Connector: Type-K (f)
  • Mounting Base: 1/4 inch x 20 fem threads

Descrição

Replacement products, please contact:

The 11966J is available as part of the 84115EM system, but is no longer available as a stand-alone product from Keysight.

The double-rigged design of the Keysight 11966J horn antenna enables it to cover two waveguide bands with a single antenna.