Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11966I Waveguide Horn Antenna, to 2GHz

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight 11966I horn covers the RF range and is very useful as a receiving antenna for MIL-STD emissions tests. Its high power handling capability also makes it an excellent transmitting antenna for susceptibility/immunity tests.

  • Useful as a receiving antenna for MIL-STD emissions tests
  • Excellent transmitting antenna for susceptibility/immunity tests
  • Frequency Range: 200 MHz to 2 GHz
  • Maximum Continuous Power: 800 Watts
  • VSWR (average): 1.6:1
  • Impedance: 50 ohm
  • Connector: Type-N (f)
  • Mounting Base: 1/4 inch x 20 female threads