Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11966E Ridged Waveguide Horn Antenna, 1 GHz to 18 GHz

Status do Produto: Obsoleto
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Broad frequency range: 1 GHz to 18 GHz
  • Excellent gain and VSWR characteristics
  • Can handle up to 300 watts of power
  • Maximum Continuous Power: 300 Watts
  • VSWR (average): <1.5:1
  • Impedance: 50 ohm
  • Connector: Type-N (f)
  • Mounting Base: 1/4 inch x 20 female threads

Descrição

Replacement products, please contact:

The 11966E is available as part of the 84115EM system, but is no longer available as a stand-alone product from Keysight.

The Keysight 11966E double ridged waveguide horn antenna covers a very broad frequency range and provides excellent gain and VSWR characteristics. It is suitable for receiving and transmitting signals and can handle up to 300 watts of power.