Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11947A Transient Limiter with High-Pass Filter

Status do Produto: Obsoleto
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Protects the spectrum analyzer input from damage caused by high-level transients
  • Frequency Range: 9 kHz to 200 MHz
  • Insertion Loss: 10 dB
  • Maximum Input Level: Continuous: 2.5 W (+34 dBm), Pulse: 10 kW for 10 µS, DC:±12 V

Descrição

Replacement product: 11947C Transient Limiter with High-Pass Filter available from Cokeva

In precompliance applications where a spectrum analyzer is used for measurements instead of an EMI receiver, it is always a good idea to use a transient limiter. The Keysight 11947A Transient limiter protects the spectrum analyzer input from damage caused by high-level transients from line impedance stabilization networks (LISNs) during EMI testing for conducted emissions.