Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11930B Power Limiter, 5 MHz to 6 GHz, Type-N

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11930B Type-N limiter, 5 MHz-6 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Frequency range: 5 MHz to 6 GHz
  • Insertion loss: 1.0 dB to 16 MHz to 3 GHz, 1.5 dB to 6 GHz
  • Return loss: 21 dB 16 MHz to 3 GHz, 17 dB 3 GHz to 6 GHz
  • Maximum input power levels: 3 Watts (continuous), 6 Watts (pulse, 30 ms pulse width, 10% duty cycle)
  • Limiting threshold: 30 dBm, typical
  • Maximum dc volt: 30 V
  • Maximum input power levels: 3 Watts (continuous), 6 Watts (pulse, 30 ms pulse width, 10% duty cycle)

Descrição

The Keysight 11930B limiter provides input protection for a variety of RF and microwave instrumentation. Failure mode for the limiter is either an open circuit or a short circuit to ground, thereby protecting the instrument from damage. The Keysight 11930B provides the same protection to spectrum analyzers and sources. At even greater power levels, failure mode for limiter is either an open circuit or a short circuit to ground, thereby protecting the instrument from damage.

The Keysight 11930B is furnished with a type-N connector. This power limiter offers low insertion loss and linear operation at low input levels while providing protection against transients or short duration overloads.