Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11930A Power Limiter, DC to 6 GHz, APC-7

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11930A APC-7 limiter, DC-6 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: dc to 6 GHz
  • Insertion loss: 1.0 dB to 3 GHz, 1.5 dB to 6 GHz
  • Return loss: 22 dB 30 kHz to 3 GHz, 20 dB 3 GHz to 6 GHz
  • Maximum input power levels: 3 Watts (continuous), 6 Watts (pulse, 30 ms pulse width, 10% duty cycle)
  • Limiting threshold: 30 dBm, typical
  • Maximum dc volt: 30 V

Descrição

The Keysight 11930A limiter provides input protection for a variety of RF and microwave instrumentation. For example, the input circuits of network analyzers may be protected for inputs up to 6 watts peak or 3 watts average power using the Keysight 11930A.

The Keysight 11930A is furnished with an APC-7 (7-mm) connector. This power limiter offers low insertion loss and linear operation at low input levels while providing protection against transients or short duration overloads.