Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11922A Adapter, 1.0 mm (m) to 2.4 mm (m), DC to 50 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11922A Adapter, 1.0 mm (m) to 2.4 mm (m), DC to 50 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Measurement accuracy and versatility for 85/110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.7 dB
  • Return loss: 20 dB
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB (1.0 mm); -44 dB (2.4 mm)

Descrição

The Keysight 11922A precision 2.4 millimeter coax in adapter offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies. It is designed for the measurement of components with 50 ohms impedance and a frequency range from dc to 50 GHz.