Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11921C Adapter, 1.0 mm (m) to 1.85 mm (f), DC to 65 GHz

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Measurement accuracy and versatility for 85/110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.05 dB
  • Return loss: 20 dB
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB (1.0 mm); -40 dB (1.85 mm)

Descrição

The Keysight 11921C precision 1.85 millimeter coax-to-coax adapter offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies. It is designed for the measurement of components with 50 ohms impedance and a frequency range from dc to 65 GHz.

  • Measurement accuracy and versatility for 85/110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.05 dB
  • Return loss: 20 dB
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB (1.0 mm); -40 dB (1.85 mm)