Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11904S Adapter Set, 2.4 mm to 2.92 mm, DC to 40 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11904S Conjunto de adaptadores.

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • 2.4 mm male, 2.92 mm male adapter included
  • 2.4 mm male, 2.92 mm female adapter included
  • 2.4 mm female, 2.92 mm female adapter included
  • 2.4 mm female, 2.92 mm male adapter included

Descrição

The 11904S adapter set is designed for network analyzer systems with 2.4 mm test ports. They protect the test set port when connecting 2.92 mm devices. These metrology-grade adapters convert the rugged test set port to a connection that can be mated with the device under test. The set contains four 2.4 mm to 2.92 mm adapters.