Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11904A Test Port Adapter, 2.4 mm (m) to 2.92 mm (m), DC to 40 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11904A ADAPTADOR DE CONECTOR

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Connector Type: 2.4 mm male, 2.92 mm male

Superior RF Performance

  • Return Loss: > 24 dB
  • Repeatability: -40 dB

Features

  • Electrical Length: 11.3 mm (0.45 in)
  • Overall Length: 16.4 mm (0.64 in)
  • Diameter: 9.0 mm (0.35 in)

Descrição

The Keysight 11904A is a metrology grade, 2.4 mm male to 2.92 mm male adapter with dc to 40 GHz operation. It is 16.4 mm in length and has a diameter of 9 mm.