Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11903B Adapter 2.4 mm (f) to Type-N (f), DC to 18 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11903B ADAPTADOR 2.4MM (F) PARA N (F)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Connector Type: 2.4 mm female, type-N female

Superior RF Performance

  • Return Loss: > 28 dB
  • Repeatability: -48 dB

Features

  • Electrical Length: 46.1 mm (1.85 in)
  • Overall Length: 58.3 mm (2.30 in)
  • Diameter: 15.7 mm (0.62 in)

Descrição

The Keysight 11903B is a metrology grade, 2.4 mm female to type-N female adapter with dc to 18 GHz operation.