Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11903A Adapter, 2.4 mm (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11903A ADAPTADOR 2.4MM (M) PARA N (M)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Return Loss: > 28 dB
  • Repeatability: -48 dB

Features

  • Electrical Length: 46.1 mm (1.82 in)
  • Overall Length: 49.1 mm (1.93 in)
  • Diameter: 22.0 mm (0.86 in)

Descrição

The Keysight 11903A is a metrology-grade, 2.4 mm male to type-N male adapter with dc to 18 GHz operation.