Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11902B Adapter, 2.4 mm (f) to APC-7, DC to 18 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11902B ADAPTADOR 2,4MM (F) PARA APC-7

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Return Loss: >32 dB
  • Repeatability: -56 dB

Features

  • Electrical Length: 38.5 (1.51)
  • Overall Length: 44.8 (1.76)
  • Diameter: 22.0 (0.86)

Descrição

The Keysight 11902B is a metrology grade, 2.4 mm female to APC-7 adapter with dc to 18 GHz operation.