Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11901D Adapter, 2.4 mm (f) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11901D ADAPTADOR 2,4MM (F) PARA APC-3,5 (M)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Connector Type: 2.4 mm (f), 3.5 mm (m)

Superior RF Performance

  • Return Loss: >32 dB
  • Repeatability: -54 dB

Features

  • Electrical Length: 16.1 mm (0.63 in)
  • Overall Length: 21.8 mm (0.86 in)
  • Diameter: 9.0 mm (0.35 in)

Descrição

The Keysight 11901D is a metrology grade, 2.4 mm female to 3.5 mm male adapter with dc to 26.5 GHz operation.