Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11901B Adapter, 2.4 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11901B Adaptador coaxial.

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Connector Type: 2.4mm female to 3.5 mm female
  • Frequency Range: dc to 26.5 GHz

Superior RF Performance

  • Return Loss: >32 dB
  • Repeatability: -54 dB

Features

  • Electrical Length: 16.1 mm (0.63 in)
  • Overall Length: 21.1 mm (0.83 in)
  • Diameter: 8.0 mm (0.31 in)

Descrição

The Keysight 11901B is a 2.4 mm female to 3.5 mm female, metrology-grade adapter with dc to 26.5 GHz operation.

Keysight Technologies 2.4mm Adapters and Calibration Accessories