Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11901A Adapter, 2.4 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11901A Adaptador coaxial.

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Connector Type: 2.4 mm (m), 3.5 mm (m)

Superior RF Performance

  • Return Loss: >26 dB
  • Repeatability: -54 dB

Features

  • Electrical Length: 16.1 mm (0.63 in)
  • Overall Length: 20.9 mm (0.82 in)
  • Diameter: 9.0 mm (0.35 in)

Descrição

The Keysight 11901A is a 2.4 mm male to 3.5 mm male metrology-grade adapter with dc to 26.5 GHz operation.