Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11900C Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (f), DC to 50 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11900C ADAPTADOR PARA CONECTOR

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Return Loss: > 26 dB
  • Repeatability: -44 dB

Features

  • Electrical Length: 12.4 mm (0.49 in)
  • Overall Length: 17.4 mm (0.69 in)
  • Diameter: 9.0 mm (0.35 in)

Descrição

The Keysight 11900C is a metrology grade, 2.4 mm male to 2.4 mm female adapter with dc to 50 GHz operation.