Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11900A Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (m), DC to 50 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11900A ADAPTADOR

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Connector Type: 2.4 mm (m), 2.4 mm (m)

Superior RF Performance

  • Return Loss: >26 dB
  • Repeatability: -44 dB

Features

  • Electrical Length: 12.4 mm (0.49 in)
  • Overall Length: 16.2 mm (0.64 in)
  • Diameter: 9 mm (0.35 in)

Descrição

The Keysight 11900A is a metrology-grade, 2.4 mm male to 2.4 mm male adapter with dc to 50 GHz operation.