Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11852B Adapter, 50 Ohm Type-N (f) to 75 Ohm Type-N (m), DC to 3 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11852B Casador de Impedâncias

  • 11852B-401 Standard connector - 50 ohm Type-N female, 75 ohm Type-N male
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Insertion Loss: 5.7 dB, typical
  • Return Loss: > 27 dB
  • Electrical Length: 50.2 mm (1.98 in)
  • Overall Length: 60.1 mm (2.37 in)
  • Diameter: 22.0 mm (0.87 in)
  • Reference Plane to Reference Plane Length (nominal): 50.2 mm (1.98 in)

Descrição

The Keysight 11852B is an instrument-grade, 50-ohm type-N female to 75-ohm type-N male adapter. This product is also available in a 50-ohm type-N male to 75-ohm type-N female configuration. The 11852B Option 004 has a 50 Ohm Type-N (m) and 75 Ohm Type-N (f) connector.