Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11742A Blocking Capacitor, 0.045 to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11742A BLOQUEADOR DE SINAIS DC

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF performance

  • Low SWR (1.11 @ 12.4GHz)
  • Low insertion loss (0.35 dB @ 12.4 GHz)
  • High DC blocking voltage

Connectors type

  • 3.5 mm(m-f)

Superior RF Performance

  • Low insertion loss < 1.2 dB
  • 50 V maximum DC working voltage
  • 3.5 mm precision coaxial connectors

Descrição

The Keysight 11742A blocking capacitor blocks dc signals below 45 MHz and passes signals up to 26.5 GHz. Ideal for use with high-frequency oscilloscopes or in biased microwave circuits, the Keysight 11742A will suppress low frequency signals that can damage expensive measuring equipment or affect the accuracy of your RF and microwave measurements.