Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11716A CONJUNTO PARA CONEXÃO

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Features

  • Provides wide attenuation range with 1 dB steps
  • Connects any pair of Keysight 8494/5/6/7 attenuators in series

Descrição

Quickly and conveniently connect 1 dB step and 10 dB step attenuators together to achieve greater dynamic range with 1 dB steps. The Keysight 11716A interconnect kit contains a rigid RF cable, mounting bracket, and necessary hardware to connect any pair of Keysight 8494/5/6/7 attenuators in series. Attenuators must be ordered separately.