Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11683A Power Meter Range Calibrator

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 8 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Notice to EU customers: This product is no longer available due to lack of compliance with EU RoHS directive 2011/65/EU. Keysight will continue service and support to the end of worldwide support life.

  • Verification of full-scale meter readings on all ranges and meter tracking
  • Polarity switch that tests the auto-zero circuit
  • Calibration Functions: Outputs corresponding to meter readings of 3, 10, 30, 100, and 300 uW; 1, 3, 10, 30, and 100 mW
  • Calibration Uncertainty: ±0.25% in all ranges
  • Power: 100, 120, 220, or 240 Vac +5% -10%, 48 - 440 Hz, less than 10VA
  • Size: 133 mm W x 89 mm H x 216 mm D (5.25 in x 3.5 in x 8.5 in)

Descrição

The Keysight 11683A range calibrator is specifically designed for use with the EPM, EPM-P series, E1416A and the discontinued 70100A and 435/6/7/8A power meters.. It allows verification of full-scale meter readings on all ranges, as well as meter tracking. Simply connect the cable between the power meter and calibrator. The CAL ADJ control on the power meter is used to set the meter to full scale on the 1 mW range.

Can’t find what you’re looking for? Try our special option.

Keysight Technologies F and S Award Logo