Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11582A Coaxial Attenuators Set

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11582A CONJUNTO DE ATENUADOR COAXIAL

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Maximum frequency: 18 GHz

Features

  • Multiple dB attenuators included in one set
  • Type-N connectors
  • Walnut accessory case

Descrição

The Keysight 11582A contains a set of four 8491B attenuators 3, 6, 10, and 20 dB furnished in a handsome walnut accessory case. The Keysight 8491B are type-N connectors with a maximum frequency of 18 GHz. This set is ideal for calibration labs or where precise knowledge of attenuation and SWR is desired.