Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

11581A CONJUNTO DE ATENUADORES COAXIAIS

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • DC to 12.4 GHz frequency range

Features

  • Type-N connectors
  • Multiple dB attenuators included in one set
  • Walnut accessory case

Descrição

The Keysight 11581A contains a set of four Keysight 8491A attenuators 3, 6, 10 and 20 dB with type-N connectors, furnished in a walnut accessory case. This set is ideal for calibration labs or where precise knowledge of attenuation and SWR is desired.