Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11500I Test Port Cable, 1 mm

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11500I Cable, 1.0 mm (f) to 1.0 mm (f); 8.8 cm (3.46 inches) long; DC to 110 GHz

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • DC to 110 GHz frequency range
  • 1.0 mm female to 1.0 mm female connectors

Descrição

The Keysight 11500I is a 1 mm female to 1 mm female test port cable with a frequency range of dc to 110 GHz. The Keysight 11500I is used with the Keysight N5250A and 8510XF systems.

  • DC to 110 GHz frequency range
  • 1.0 mm female to 1.0 mm female connectors