Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11500E Cable Assembly, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • DC to 26.5 GHz frequency range
  • 3.5-mm male to 3.5 mm male connectors
  • 61 cm (24 in) in length (nominal)
  • SWR is 1.4 maximum
  • Insertion Loss: 2.0 dB nominal

Descrição

The Keysight 11500E is a 61 cm (24 in) 3.5-mm male to 3.5 mm male cable assembly with a frequency range of dc to 26.5 GHz.

When paired with the 1250-1744 3.5 mm (f) to type-N (m) adapter, this cable makes a suitable test port cable for network analyzers with type-N connectors.

  • DC to 26.5 GHz frequency range
  • 3.5-mm male to 3.5 mm male connectors
  • 61 cm (24 in) in length (nominal)
  • SWR is 1.4 maximum
  • Insertion Loss: 2.0 dB nominal