Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11500A Cable Assembly, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 6.0 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11500A Cabo de 1,8m.

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • DC to 6.0 GHz frequency range
  • Type-N (m) to type-N (m) connectors
  • 180 cm (71 in) length (nom)
  • Insertion Loss 1.87 dB Max
  • Return Loss 10.5 dB Min

Descrição

The Keysight 11500A is a 180 cm (71 in) type-N male to type-N male cable assembly with a frequency range of dc to 6.0 GHz.

  • DC to 6.0 GHz frequency range
  • Type-N (m) to type-N (m) connectors
  • 180 cm (71 in) length (nom)