Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10932B Axis Board

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight 10932B Axis Board supplies position information for measurement system applications. The axis board outputs 32-bit position or position error via a hardware output and over GP-IB. Its accuracy and high update rate make it ideal for supplying the high-performance positioning required with custom servo-control electronics.

Up to six Keysight 10932B boards can be configured in a Keysight 5507B electronics chassis with a Keysight-designed backplane. As part of the Keysight 5507B or a Keysight 5527B laser interferometer positioning system, the Keysight 10932B can be used for open-loop measurements or position data for custom closed-loop applications.