Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10888A handheld wired remote provides at-a-distance initiation of Keysight 5530 Laser Calibration System electronic components. The remote control provides a beam alignment meter and reset button, as well as a remote trigger.

The Keysight 5530 performs fast data collection and characterization of machine performance, including feed rate, settling time, and velocity profile. The Keysight 5530's high data rates speed and simplify analysis of machine vibration for applications such as drivetrain troubleshooting and predictive maintenance. 

  • Includes RESET and RECORD buttons and SIGNAL STRENGTH indicator for initiating a measurement from up to 15 m away from the Keysight E1735A USB Axis Module.
  • Simplifies configuration and setup