Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10780F Remote Receiver

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Weight: 126 g (4.5 oz); 26g for remote sensor with 2 m cable
  • Power: 15V @ 136 mA
  • Sensitivity: 2.2 uW with 2 m fiber (5 uW with 10 m fiber)
  • Dissipation: 2.0 W typical; 0.0 W for remote sensor
  • Output: Differential Square Wave (100 kHz - 7.2 MHz)
  • Alignment Tolerances: Roll: ± 3 degrees; Pitch/Yaw: ± 1 degree
  • Self-aligned when mounted to 10715A, 10716A, 10717A, 10719A, 10721A, 10735A, 10736A and 10737L/R
  • Usable with a variety of optical components and electronics

Descrição

The Keysight 10780F Remote Receiver with fiber-optic pickup provides maximum layout flexibility for Keysight laser interferometer positioning systems. Remote pickup capabilities allow mounting of the heat-dissipating receiver electronics away from measurement areas, resulting in high measurement stability, accuracy, and repeatability.

One receiver is used per measurement axis (including wavelength tracker). Configured with Keysight electronics, laser heads, cables and optics, the Keysight 10780F receiver allows you tailor a precise positioning system for your exact application requirements.