Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10780C Receiver

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Weight: 136 g (4.8 oz)
  • Power: 15V @ 136 mA
  • Sensitivity: 1.5 uW
  • Dissipation: 2.0 W
  • Output: Differential Square Wave (100 kHz - 7.2 MHz)
  • Usable with a variety of optical components and electronics

Descrição

The Keysight 10780C is a highly-sensitive, lowest-cost Keysight receiver used with laser interferometer positioning systems. One receiver is used per measurement axis (including wavelength tracker). Configured with Keysight electronics, laser heads, cables and optics, the Keysight 10780C receiver allows you tailor a precise positioning system for your exact application requirements.