Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10776A Straightness Accessory Kit simplifies installation and alignment of the 10774A Short Range and 10775A Long Range straightness optics. The kit includes a large retroreflector (Keysight P/N 10776-67001) and mounting accessories. The kit facilitates vertical straightness, parallelism and squareness measurements in the 5530 Laser Calibration System applications.

The Keysight 10776A is part of a family of measurement optics that tailor interferometer systems for the physical layout and measurement requirements of each application. Configured with appropriate laser head and system electronics, the optics are part of a precise positioning or calibration system that improves product quality, increases yields, and facilitates manufacture of precision products.