Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Range: when used with 10771A Angular Reflector
     • ±10° (36,000 arc sec) rotated about base of optics
     • ±20°(72,000 arc sec) rotated about center of optics
  • Resolution: 0.03 µrad (0.006 arc sec)
  • Maximum Beam Size: 6 mm (0.24 in)
  • Beam Separation: 11 mm (0.43 in)
  • Weight: 553 g (1.4 lb)
  • Mount used: 10785A

Descrição

The Keysight 10770A Angular Interferometer is a high accuracy plane mirror interferometer ideal for use in precision calibration applications. Used with the 10771A Angular Reflector in an 5530 Laser Calibration System, the interferometer measures pitch and yaw motions along each axis that a machine tool or measuring machine travels. The system can help quickly locate and evaluate unwanted angular motion.

As part of the 5530 system, it is a powerful diagnostic tool that helps in making the replace or rebuild decisions for the older machine tools.