Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10759A Footspacing Kit, included in the Keysight 55282A Flatness Accessory Kit, provides three precision baseplates with 50.8 mm (2 in), 101.6 mm (4 in) and 152.4 mm (6 in) pad spacing. As an accessory to the Keysight 5530 Laser Calibration System, the kit simplifies the mounting of the flatness mirror used in flatness measurement applications. The Keysight 10759A minimizes the grid setup and data accumulation time required for plate calibration.