Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10728A is a normal incidence plane mirror for beam diameters of 9 mm or less. It is a bare optic that requires a user-supplied mount. It is typically used with the 10735A and 10736A three axis interferometers. 

  • Weight: 21 g (0.74 oz)
  • One of many directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems