Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10726A bends the incoming beam at a 90-degree angle and is designed for beam diameters of 9 mm or less. This bare optic requires a user-supplied mount. 

  • Used with three-axis interferometers for greater angular range
  • One of many directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts
  • Reflectance: 99% typical (98% worst case)
  • Weight: 10 g (0.35 oz)
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems