Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10722A Plane Mirror Converter

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10722A plane mirror converter modifies the use of the 10702A linear interferometer. With an additional 10703A reflector, the 10722A converts the 10702A into a 10706A plane mirror interferometer. With an additional 10723A high-stability adapter, the 10722A converts the 10702A into an 10706B high-stability plane mirror interferometer. 

  • Weight: 35.5 g (1.3 oz)
  • Economical modification of linear interferometer
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems