Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10713B 1-Inch Cube Corner

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10713B cube corner reflector can be used as the measurement reflector for linear measurements. It may be paired with either the 10702A Linear Interferometer or the 10705A Single-Beam Interferometer. Supplied without housing, the 10713B is suited to applications where mass is extremely critical.

The Keysight 10713B is one component of a family of measurement optics that tailor interferometer systems for the physical layout and measurement requirements of individual applications. Configured with appropriate laser head and system electronics, the optics are part of a precise positioning system that improves product quality, increases yields, and facilitates manufacture of precision products.

  • Weight: 11.4 g (0.4 oz)
  • Nodal Point Depth: 12.57 mm (0.495 in)
  • Extremely lightweight for mass-critical applications
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems