Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10711A Adjustable Mount

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10711A adjustable optics mount makes alignment faster and easier. It is a convenient accessory for the Keysight 10702A linear interferometer, 10706A/B plane mirro interferometers, 10715A differential interferometer, and 10716A high resolution interferometer. Allows for ± 5 degrees tilt and yaw adjustment.

The Keysight 10711A optics mount is one of many components that helps tailor your interferometer system for the physical layout and measurement requirements of a specific application. Configured with appropriate laser head and system electronics, Keysight optics products build a precise positioning system providing the highest positioning accuracy, resolution, and repeatability. 

  • Usable with a variety of interferometers
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems
  • Weight: 141.1 g (5 oz)