Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10710A Adjustable Mount

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10710A adjustable optics mount makes alignment faster and easier. It is a convenient accessory for the Keysight 10700A and 10701A beam splitters, the 10705A interferometer, and the 10707A beam bender. It allows for ± 8 degrees tilt and yaw adjustments. 

  • Usable with a variety of optical components
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems
  • Weight: 88.2 g (3.2 oz)