Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10706B High Stability Plane Mirror Interferometer

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

10706B-080 Fiber optic receiver adaptor
10706B-C02 Add wedge window
10711A
Adjustable Mount 

Adjustable Mount

10711A
The Keysight 10711A adjustable optics mount makes alignment faster and easier. For 10702A, 10706A, 10715A, 10716A. Allows ± 5 degrees tilt and yaw

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent 10724A Product Photograph 10724A Plane Mirror Reflector 

    10724A Plane Mirror Reflector

    The Keysight 10724A plane mirror reflector is used with the Keysight 10706A/B, 10715A, 10716A and 10737L/R. Can only be used for single axis linear measurements.