Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10567A 50% Dual Beam Splitter

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The 10567A 50% dual beam splitter is designed for beam diameters of 6 mm or less. It allows both split beams to return through the splitter, parallel to the incoming beam. It is most useful when the number of optical ports must be minimized (e.g., in a vacuum chamber), or when both receivers must be mounted in the same area. The 10567A optic includes a housing for standard mounting. It is vacuum compatible. 

  • Weight: 317 g (11.3 oz)
  • One of many directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts
  • Ideal for use in a vacuum chamber application
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems