Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

66321B Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

66321B Mobile communication dc source, 15V/3A with battery emulation. GPIB.

  • 66321B-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • 66321B-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão: 0 a 15 V
  • Corrente: 0 a 3 A
  • Corrente de pico até 7 ms: 5 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 10 mV
  • + Corrente: 1,33 mA

Precisão de leitura CC

  • Tensão: 0,03% + 5 mV
  • Corrente (+20 mA a + corrente especificada): 0,2% + 0,5 mA
  • Corrente (-20 mA a – corrente especificada): 0,1% + 0,2 mA
  • Corrente (-20 mA a + escala 20 mA): 0,1% + 2,5 µA

Resposta a transientes

  • Queda de 40 mV, tempo de resposta a transientes <20 µs
     

Descrição

A série 663xx de fontes CC para comunicação móvel oferecem diversos recursos que são ideais para testar dispositivos wireless e alimentados por bateria. A excelente resposta a transientes de tensão garante o rendimento máximo do sistema de teste, pois minimiza desligamentos do dispositivo devidos a quedas de tensão nas conexões de teste. O sistema de medição avançado mede drenos de corrente da bateria quando o dispositivo operar em modos diferentes e um recurso desenvolvido pela Keysight possibilita que fabricantes de telefones celulares detectem conexões com sensibilidade aberta permanente e intermitentemente.

A fonte CC 66321B para comunicação móvel da Keysight oferece resposta rápida a transientes, alimentação excepcional, programação de resistência de saída e medições precisas. Esse produto foi especialmente projetado para testar a próxima geração de produtos de comunicação wireless. A fonte CC 66321B tem um novo recurso que simula a resistência interna da bateria. Além disso, esse modelo de alta performance tem resposta rápida a transientes e saídas estáveis com cabos curtos ou longos.

Para engenheiros de P&D podem caracterizar corrente fora da bateria e fazer compensações no design que impactem no dreno da bateria e em sua vida útil (com registro de dados, até 1000 horas, análise estatística CCDF e captura de formas de onda), quando a fonte 66321B é usada com o software Keysight 14565B.

Veja exemplos de soluções de medições: Battery Current Drain Test