O que você está procurando?
66319B Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria
Two outputs for testing the main battery power and the battery charger circuitry
A partir de
HIGHLIGHTS
Faixas de saída
- Tensão: 0 a 15 V
- Corrente: 0 a 3 A
- Corrente de pico até 7 ms: 5 A
Precisão de programação a 25°C ±5°C
- Tensão: 10 mV
- + Corrente: 1,33 mA
Precisão de leitura CC
- Tensão: 0,03% + 5 mV
- Corrente (+20 mA a + corrente especificada): 0,2% + 0,5 mA
- Corrente (-20 mA a – corrente especificada): 0,1% + 0,2 mA
- Corrente (-20 mA a + escala 20 mA): 0,1% + 2,5 µA
Resposta a transientes
- Queda de 40 mV, tempo de resposta a transientes <20 µs
A série 663xx de fontes CC para comunicação móvel oferecem diversos recursos que são ideais para testar dispositivos wireless e alimentados por bateria. A excelente resposta a transientes de tensão garante o rendimento máximo do sistema de teste, pois minimiza desligamentos do dispositivo devidos a quedas de tensão nas conexões de teste. O sistema de medição avançado mede drenos de corrente da bateria quando o dispositivo operar em modos diferentes e um recurso desenvolvido pela Keysight possibilita que fabricantes de telefones celulares detectem conexões com sensibilidade aberta permanente e intermitentemente.
A fonte CC para comunicação móvel 66319B tem duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o circuito do carregador da bateria, permitindo que os usuários testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Este recurso ajuda a economizar espaço no rack (2 saídas em um espaço de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes avulsas.
Para engenheiros de P&D podem caracterizar corrente fora da bateria e fazer compensações no design que impactem no dreno da bateria e em sua vida útil (com registro de dados, até 1000 horas, análise estatística CCDF e captura de formas de onda), quando a fonte 66319B é usada com o software Keysight 14565B.
Veja exemplos de soluções de medições: Battery Current Drain Test
Principais especificações
Standard Configurations
Notice to EU customers: This product is no longer available due to lack of compliance with EU RoHS directive 2011/65/EU. Keysight will continue service and support to the end of worldwide support life.
Output Ratings
- Voltage: 0 to 15 V
- Current: 0 to 3 A
- Peak Current for up to 7 ms: 5 A
Programming accuracy at 25°C ±5°C
- Voltage: 10 mV
- + Current: 1.33 mA
DC Readback Accuracy
- Voltage: 0.03% + 5 mV
- Current (-3 A to + 5 A): 0.2% + 0.5 mA
- Current (-1 A to + 1 A): 0.1% + 0.2mA
- Current (-20 mA to + 20 mA): 0.1% + 2.5 µA
Transient Response
- 40 mV drop, <20 µs transient response time
Interested in a 66319B?
Extend the Capabilities
Featured Resources
Related Products
Want help or have questions?