Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16701B Logic Analysis System Expansion Frame

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Features

  • 5-slot expansion mainframe

Descrição

NEW! See the latest generation of logic analyzer technology in the 16900 Series Logic Analysis Systems

The Keysight 16701B logic analysis expansion frame provides additional slots for measurement and emulation modules. The 16701B must be used with either the 16700B, 16702B, 16700A or 16702A.